Meniu Caută

Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Numărul piesei Essentra:

10341070

Numărul piesei producătorului:

1349753

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 76,3876 RON
25 - 74 34,1864 RON
75 + 27,3546 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

76,39 RON

1 x 76,3876 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 100.0 mm
Lățime totală 19.6 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material Oțel
Material știft Oțel
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne