Meniu Caută

Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Numărul piesei Essentra:

10215012

Numărul piesei producătorului:

1349762

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 213,8015 RON
25 - 74 101,245 RON
75 + 80,996 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

213,80 RON

1 x 213,8015 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 20.0 mm
Lungime totală 180.0 mm
Lățime totală 25.4 mm
Diametru știft 13.0 mm
Material Oțel
Material știft Alamă
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne