Meniu Caută

Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Aluminiu

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Numărul piesei Essentra:

10215029

Numărul piesei producătorului:

1349763

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 69,4051 RON
50 - 149 32,8583 RON
150 + 26,3003 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

69,41 RON

1 x 69,4051 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 10.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 11.9 mm
Diametru știft 6.0 mm
Material Aluminiu
Material corp Aluminiu
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne