Meniu Caută

Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Numărul piesei Essentra:

10215036

Numărul piesei producătorului:

1349764

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 103,0604 RON
50 - 149 48,781 RON
150 + 39,0194 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

103,06 RON

1 x 103,0604 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 13.0 mm
Lungime totală 80.0 mm
Lățime totală 15.5 mm
Diametru știft 8.0 mm
Material Aluminiu
Material corp Aluminiu
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne