Meniu Caută

Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

10341193

Numărul piesei producătorului:

1349769

56 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 282,9273 RON
25 + 134,0349 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

282,93 RON

1 x 282,9273 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 100.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material Oţel inoxidabil 304
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Produsul 1349769 înlocuiește:

Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil 10.0 mm
Numărul piesei Essentra: 10552377
Numărul piesei producătorului: 497560

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne