Meniu Caută

Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil 10.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10552377

Numărul piesei producătorului:

497560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 100.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material Oțel inoxidabil
Material corp Oțel inoxidabil
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne