Meniu Caută

Bullet - Niplu de unsoare

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel inoxidabil
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
12.5 mm
19 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel/alamă
12.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oţel/alamă
13.2 mm
20 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oţel/alamă
25.0 mm
42,5105 RON - 118,8406 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel inoxidabil 304
12.0 mm
36,0484 RON - 97,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminiu
19.6 mm
134,0349 RON - 282,9273 RON 56 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oţel inoxidabil 304
20.0 mm
  • din 2
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu 8.0 mm

10552360


Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oţel/alamă 13.0 mm

10634943


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oţel/alamă
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341193

Interval de preț
282,9273 RON - 134,0349 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oţel inoxidabil 304