Meniu Caută

Bușoane distribuitoare 17.9 mm 19.4 mm LDPE

This ribbed dispensing plug is manufactured from natural LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10124994

Numărul piesei producătorului:

12317

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 + 0,4269 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

2 134,50 RON

5000 x 0,4269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne