Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10192191

Numărul piesei producătorului:

1219734

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 5999 1,3431 RON
6000 + 1,0993 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

671,55 RON

500 x 1,3431 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 6.4 mm
M2 11.1 mm
H 25.1 mm
Clapetă Without Tab
Standard filet compatibil Metric Threads
Material Silicon
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne