Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10192207

Numărul piesei producătorului:

1219736

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,2436 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

524,36 RON

100 x 5,2436 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 19.1 mm
M2 23.5 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne