Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10192214

Numărul piesei producătorului:

1219737

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 13,7594 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 375,94 RON

100 x 13,7594 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 23.0 mm
M2 27.0 mm
H 25.4 mm
Clapetă Without Tab
Standard filet compatibil Metric Threads
Material Silicon
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne