Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10192238

Numărul piesei producătorului:

1219739

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 16,9768 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 697,68 RON

100 x 16,9768 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 26.2 mm
M2 32.0 mm
H 25.4 mm
Clapetă Without Tab
Standard filet compatibil Metric Threads
Material Silicon
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne