Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10192269

Numărul piesei producătorului:

1219742

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 28,354 RON
500 + 22,9597 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 417,70 RON

50 x 28,354 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Natural
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne