Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicon Albastru

Numărul piesei Essentra:

10192542

Numărul piesei producătorului:

1220212

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 23,3978 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 169,89 RON

50 x 23,3978 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 33.0 mm
M2 41.0 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne