Meniu Caută

Bușon conic cu clapetă (ID) Natural Silicon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Numărul piesei Essentra:

20566647

Numărul piesei producătorului:

20566647

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 11,9628 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 196,28 RON

100 x 11,9628 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 44.45 mm
Clapetă Cu clapetă
Thread Sizes (All) M33
Standard filet Metric
Material Silicon
Culoare Natural
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne