Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Negru

Numărul piesei Essentra:

10241479

Numărul piesei producătorului:

36-38120

750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 3,0164 RON
1250 + 1,4101 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

377,05 RON

125 x 3,0164 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 7.0 mm
M2 14.2 mm
H 32.5 mm
Clapetă Fără clapetă
Material TPR
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne