Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10242360

Numărul piesei producătorului:

41322

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5777 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

577,70 RON

1000 x 0,5777 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 1.6 mm
M2 3.2 mm
H 15.9 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne