Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10242384

Numărul piesei producătorului:

41324

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,9351 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

935,10 RON

1000 x 0,9351 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 19.1 mm
Clapetă Fără clapetă
Standard filet Metric
Standard filet UNF
Material Silicon
Culoare Natural
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne