Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 8.7 mm 11.9 mm 20.7 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10242407

Numărul piesei producătorului:

41327

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,5197 RON
5000 + 1,25 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

759,85 RON

500 x 1,5197 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 8.7 mm
M2 11.9 mm
H 20.7 mm
Clapetă Without Tab
Standard filet compatibil Metric Threads
Standard filet compatibil UNF Threads
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M10
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne