Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10242438

Numărul piesei producătorului:

41331

876 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1499 2,7245 RON
1500 + 2,2864 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

272,45 RON

100 x 2,7245 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 15.9 mm
M2 19.8 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne