Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 6.2 mm 9.2 mm 12.7 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10248980

Numărul piesei producătorului:

461499

1100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,0939 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

109,39 RON

100 x 1,0939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 6.4 mm
M2 9.5 mm
H 12.7 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne