Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10249079

Numărul piesei producătorului:

461509

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 9,214 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

921,40 RON

100 x 9,214 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 30.2 mm
M2 36.5 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne