Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10249086

Numărul piesei producătorului:

461510

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 9,9533 RON
500 + 8,3104 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

995,33 RON

100 x 9,9533 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Standard filet Metric
Standard filet UNF
Material Silicon
Culoare Natural
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne