Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10249109

Numărul piesei producătorului:

461512

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 11,3771 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

568,86 RON

50 x 11,3771 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 35.7 mm
M2 42.9 mm
H 25.4 mm
Clapetă Without Tab
Standard filet compatibil Metric Threads
Standard filet compatibil BSP Threads
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M42, M45
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne