10249123
461514
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 12,4862 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 38.1 mm |
---|---|
M1 | 1.5 in |
M2 | 46.0 mm |
M2 | 1.811 in |
H | 25.4 mm |
H | 1 in |
Clapetă | Without Tab |
Standard filet compatibil | Metric Threads |
Standard filet compatibil | BSP Threads |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M48 |
Material | Silicon |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.