Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10249178

Numărul piesei producătorului:

461519

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 19,7698 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

988,49 RON

50 x 19,7698 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Standard filet Metric
Standard filet BSP
Material Silicon
Culoare Natural
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne