Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249307

Numărul piesei producătorului:

461533

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3833 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

383,30 RON

1000 x 0,3833 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 3.2 mm
M2 6.4 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne