Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249314

Numărul piesei producătorului:

461534

8000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4873 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

487,30 RON

1000 x 0,4873 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 15.9 mm
Clapetă Fără clapetă
Standard filet Metric
Standard filet UNF
Standard filet BSP
Material EPDM
Culoare Negru
Tip 3
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne