Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249338

Numărul piesei producătorului:

461536

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 19999 0,5448 RON
20000 + 0,4449 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

54,48 RON

100 x 0,5448 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 6.4 mm
M2 9.5 mm
H 12.7 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne