Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249406

Numărul piesei producătorului:

461543

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1999 1,7387 RON
2000 + 1,4375 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

173,87 RON

100 x 1,7387 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 10.3 mm
M2 15.1 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne