Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249420

Numărul piesei producătorului:

461545

750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1499 2,1632 RON
1500 + 1,7935 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

216,32 RON

100 x 2,1632 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 12.7 mm
M2 16.7 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne