Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249536

Numărul piesei producătorului:

461561

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 299 11,8974 RON
300 + 9,967 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 189,74 RON

100 x 11,8974 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 35.7 mm
M2 42.9 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne