Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249550

Numărul piesei producătorului:

461563

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 13,5267 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 352,67 RON

100 x 13,5267 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 38.1 mm
M2 46.0 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne