Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249598

Numărul piesei producătorului:

461567

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 23,48 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 174,00 RON

50 x 23,48 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 50.0 mm
M2 62.7 mm
H 25.4 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne