Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM

Numărul piesei Essentra:

10249604

Numărul piesei producătorului:

461568

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 149 25,3694 RON
150 + 21,2895 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 268,47 RON

50 x 25,3694 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 54.0 mm
M2 63.5 mm
H 25.4 mm
Clapetă Without Tab
Standard filet compatibil Metric Threads
Standard filet compatibil BSP Threads
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M64
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne