Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10249703

Numărul piesei producătorului:

461583

369 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 749 15,9089 RON
750 + 13,3624 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

397,72 RON

25 x 15,9089 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 50.0 mm
M2 63.0 mm
H 25.0 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne