Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 0.8 mm 2.1 mm 49.0 mm Silicon Natural

Numărul piesei Essentra:

10287583

Numărul piesei producătorului:

498738

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4531 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

226,55 RON

500 x 0,4531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 49.0 mm
Clapetă Fără clapetă
Material Silicon
Culoare Natural
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne