Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 0.6 mm 2.0 mm 33.8 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10287606

Numărul piesei producătorului:

498740

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,3299 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

164,95 RON

500 x 0,3299 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
M1 0.6 mm
M2 2.0 mm
H 33.8 mm
Clapetă Fără clapetă
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne