Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Natural Striat

Acest bușon cu nervuri cu deschidere laterală din LDPE are o margine continuă de etanșare și o clapetă laterală cu lățimea de 25 mm. Potrivit filetelor M12 X 1.5; cu diametru cap de 19 mm | 0,748 inci.
Numărul piesei Essentra:

10258248

Numărul piesei producătorului:

465625

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6188 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

618,80 RON

1000 x 0,6188 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 19.0 mm
OD 11.1 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M12 x 1.5
Tip Striat
Material LDPE
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne