Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală LDPE Natural

Acest bușon cu nervuri cu deschidere laterală din LDPE are o margine continuă de etanșare și o clapetă laterală cu lățimea de 26 mm. Potrivit filetelor M14 X 1.5; cu diametru cap de 21 mm | 0,827 inci.
Numărul piesei Essentra:

10258262

Numărul piesei producătorului:

465627

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,6339 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

316,95 RON

500 x 0,6339 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 13.1 mm
HD 21.0 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M14 x 1.5
Tip Ribbed
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne