Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Natural Cilindric

Acest bușon înfundat cu deschidere laterală din LDPE are o margine continuă de etanșare și o clapetă laterală cu lățimea de 27 mm. Potrivit filetelor M16 X 1.5; cu diametru cap de 23,5 mm | 0,925 inci.
Numărul piesei Essentra:

10258279

Numărul piesei producătorului:

465628

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5065 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

253,25 RON

500 x 0,5065 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 23.5 mm
OD 15.2 mm
Dimensiune filet M16 x 1.5
Standard filet Filete Metric
Tip 1
Material LDPE
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne