Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Natural Striat

Acest bușon cu nervuri cu deschidere laterală din LDPE are o margine continuă de etanșare și o clapetă laterală cu lățimea de 28,5 mm. Potrivit filetelor M16 X 1.5; cu diametru cap de 24 mm | 0,945 inci.
Numărul piesei Essentra:

10258286

Numărul piesei producătorului:

465629

350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,6489 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

324,45 RON

500 x 0,6489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 24.0 mm
OD 15.1 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M16 x 1.5
Tip Striat
Material LDPE
Culoare Natural
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne