Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Natural Striat

Acest bușon cu nervuri cu deschidere laterală din LDPE are o margine continuă de etanșare și o clapetă laterală cu lățimea de 31 mm. Potrivit filetelor M22 X 1.5; cu diametru cap de 29 mm | 1,142 inci.
Numărul piesei Essentra:

10258309

Numărul piesei producătorului:

465631

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 0,6996 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

174,90 RON

250 x 0,6996 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 29.0 mm
OD 21.5 mm
Dimensiune filet M22 x 1.5
Standard filet Filete Metric
Tip 2
Material LDPE
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne