Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 44.0 mm 30.8 mm Roșu LDPE

Acest dop de capăt cu nervuri etanșează capetele țevilor și tuburilor. Are un perete drept pe diametrul exterior, care asigură o potrivire fermă prin frecare la diametrul interior. Este negru, compus din LDPE și protejează împotriva poluanților.
Numărul piesei Essentra:

20572334

Numărul piesei producătorului:

20572334

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,3032 RON
1000 - 4999 0,9308 RON
5000 + 0,8377 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

130,32 RON

100 x 1,3032 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 44.0 mm
Tip conductă compatibilă PE-LD
Tip Bulă
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne