Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 66.3 mm 25.0 mm Roșu LDPE

Acest dop de capăt cu nervuri etanșează capetele țevilor și tuburilor. Are un perete drept pe diametrul exterior, care asigură o potrivire fermă prin frecare la diametrul interior. Este negru, compus din LDPE și protejează împotriva poluanților.
Numărul piesei Essentra:

20572358

Numărul piesei producătorului:

20572358

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,3262 RON
500 - 2499 1,6616 RON
2500 + 1,4954 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

116,31 RON

50 x 2,3262 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 66.3 mm
H 25.0 mm
Tip 2
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne