Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 138.5 mm 25.0 mm Roșu LDPE

Acest dop de capăt cu nervuri etanșează capetele țevilor și tuburilor. Are un perete drept pe diametrul exterior, care asigură o potrivire fermă prin frecare la diametrul interior. Este negru, compus din LDPE și protejează împotriva poluanților.
Numărul piesei Essentra:

20572419

Numărul piesei producătorului:

20572419

240 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 4,7377 RON
80 - 399 3,3841 RON
400 + 3,0456 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

37,90 RON

8 x 4,7377 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 138.5 mm
Tip conductă compatibilă PE-LD
Tip 2
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne