Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 88.5 mm 34.0 mm Roșu LDPE

Acest dop de capăt cu nervuri etanșează capetele țevilor și tuburilor. Are un perete drept pe diametrul exterior, care asigură o potrivire fermă prin frecare la diametrul interior. Este negru, compus din LDPE și protejează împotriva poluanților.
Numărul piesei Essentra:

20595722

Numărul piesei producătorului:

20595722

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 3,018 RON
200 - 999 2,1557 RON
1000 + 1,9401 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

60,36 RON

20 x 3,018 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 88.5 mm
Tip conductă compatibilă PE-LD
Tip 3
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne