Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 9.9 mm 11.6 mm Roșu LDPE

Bușonul roșu striat pentru capete de țeavă oferă protecție împotriva contaminanților care pătrund în țeavă. Materialul din care este realizat, LDPE, este prevăzut cu aripioare flexibile cu diametru al nervurilor, pentru o potrivire perfectă.
Numărul piesei Essentra:

10272664

Numărul piesei producătorului:

492200

310 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,5935 RON
2000 + 0,2477 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

118,70 RON

200 x 0,5935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 9.9 mm
d1 5.7 mm
Tip conductă compatibilă DIN
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne