Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 34.6 mm 31.2 mm Roșu LDPE

Bușonul roșu striat pentru capete de țeavă oferă protecție împotriva contaminanților care pătrund în țeavă. Materialul din care este realizat, LDPE, este prevăzut cu aripioare flexibile cu diametru al nervurilor, pentru o potrivire perfectă.
Numărul piesei Essentra:

10272794

Numărul piesei producătorului:

492213

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,9271 RON
1000 + 0,8077 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

192,71 RON

100 x 1,9271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.6 mm
d1 18.1 mm
Tip conductă compatibilă DIN
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne