Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 84.0 mm 31.5 mm Roșu LDPE

Bușonul roșu striat pentru capete de țeavă oferă protecție împotriva contaminanților care pătrund în țeavă. Materialul din care este realizat, LDPE, este prevăzut cu aripioare flexibile cu diametru al nervurilor, pentru o potrivire perfectă.
Numărul piesei Essentra:

10272909

Numărul piesei producătorului:

492224

44 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 6,6751 RON
200 + 2,7793 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

133,50 RON

20 x 6,6751 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 84.0 mm
d1 60.3 mm
Tip conductă compatibilă DIN
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne